Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0671

BCC VB43-M413-3E-666-VX8350-003

Câbles de vanne

Connexion 1
B, Ind.-0°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 0.3 m
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
B, Ind.-0°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Visualisation d'état
LED jaune / non
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 0.3 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?