Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
B, Ind.-180°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé
Câble
PVC gris, 0.6 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006 | BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-030 | |
|
-
Prix de catalogue
|
36.54 CAD
Prix de catalogue
|
38.81 CAD
Prix de catalogue
|
45.60 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | B, Ind.-180°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles | B, Ind.-180°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles | B, Ind.-180°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles | B, Ind.-180°-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, coudé, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PVC gris, 0.6 m | PUR noir, 1 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 1 m | PVC gris, 3 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | 5...105 °C | -25...80 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | gris | noir | gris | gris |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Visualisation d'état | - | - | LED jaune / non | LED jaune / non |
| Circuit de protection | - | - | Diode de suppression | Diode de suppression |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible