Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
I
BROCHE 1 : noir
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : vert/jaune
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 1 : noir
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : vert/jaune
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : blanc
II
BROCHE 1 : noir
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : vert/jaune
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : blanc
BROCHE 1 : noir
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : vert/jaune
BROCHE 4 : brun
BROCHE 5 : blanc
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC A325-A315-30-335-PX05A5-100 | BCC A325-A325-30-335-PX05A5-100 | BCC A315-A315-30-335-PX05A5-100 | |
|
280.66 CAD
Prix de catalogue
|
280.66 CAD
Prix de catalogue
|
280.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
| Câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 5 | 5 | 5 |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible