Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BPI
Raccordement
Connecteur femelle M23x1, droit, 12 pôles
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
11
Section de conducteur
0.50 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-050 | BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-050 | |
|
274.36 CAD
Prix de catalogue
|
274.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M23x1, droit, 12 pôles | Connecteur femelle M23x1, coudé, 12 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 11 | 11 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité | WEEE | WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible