Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC06KT

BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-020

Câbles pour produits BPI

Raccordement
Connecteur femelle M23x1, coudé, 12 pôles
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
11
Section de conducteur
0.50 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
Connecteur femelle M23x1, coudé, 12 pôles
Câble
PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
11
Section de conducteur
0.50 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
8.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?