Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
PIN 1: violet
BROCHE 2 : rouge
BROCHE 3 : gris
BROCHE 4 : rouge/bleu
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu (1,0mm²)
BROCHE 7 : gris/rose
BROCHE 8 : blanc/vert
BROCHE 9 : blanc/jaune
BROCHE 10 : blanc/gris
BROCHE 11 : noir
BROCHE 12 : vert/jaune (1,0mm²)
BROCHE 13 : jaune/brun
BROCHE 14 : brun/vert
BROCHE 15 : blanc
BROCHE 16 : jaune
BROCHE 17 : rose
BROCHE 18 : gris/brun
BROCHE 19 : brun (1,0mm²)
BROCHE 2 : rouge
BROCHE 3 : gris
BROCHE 4 : rouge/bleu
BROCHE 5 : vert
BROCHE 6 : bleu (1,0mm²)
BROCHE 7 : gris/rose
BROCHE 8 : blanc/vert
BROCHE 9 : blanc/jaune
BROCHE 10 : blanc/gris
BROCHE 11 : noir
BROCHE 12 : vert/jaune (1,0mm²)
BROCHE 13 : jaune/brun
BROCHE 14 : brun/vert
BROCHE 15 : blanc
BROCHE 16 : jaune
BROCHE 17 : rose
BROCHE 18 : gris/brun
BROCHE 19 : brun (1,0mm²)
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles pour produits BPI
Raccordement
Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
19
Section de conducteur
0.50 mm² + 1.0 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-050 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050 | |
|
340.22 CAD
Prix de catalogue
|
340.22 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles | Connecteur femelle M23x1, droit, 19 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 19 | 19 |
| Section de conducteur | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible