Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PVC gris, 35 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Caractéristiques du produit
5.00 m, PVC, M12x1, Connecteur femelle
10.00 m, PVC, M12x1, Connecteur femelle
15.00 m, PVC, M12x1, Connecteur femelle
20.00 m, PVC, M12x1, Connecteur femelle
25.00 m, PVC, M12x1, Connecteur femelle
30.00 m, PVC, M12x1, Connecteur femelle
35.00 m, PVC, M12x1, Connecteur femelle
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
| BCC S425-0000-1A-003-VX8434-350 | BCC S415-0000-1A-003-VX8434-350 | |
|
129.72 CAD
Prix de catalogue
|
129.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent |
| Câble | PVC gris, 35 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 35 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
cULus Ecolab WEEE CE |
cULus Ecolab WEEE CE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible