Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC06RA

BCC M313-0000-10-001-PX0314-050

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.14 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
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
Connecteur femelle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.14 mm²
Température de câble, pose fixe
-25...80 °C
Température de câble, pose flexible
-5...80 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?