Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC06RJ

BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-100

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interface
Ethernet
Câble
TPE Shielded teal, 10 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interface
Ethernet
Câble
TPE Shielded teal, 10 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-60...80 °C
Température de câble, pose flexible
-40...80 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?