Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Connexion 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interface
Ethernet
Câble
TPE Shielded teal, 20 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-200 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-200 | |
|
-
Prix de catalogue
|
389.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | Ethernet | EtherNet/IP |
| Câble | TPE Shielded teal, 20 m | TPE blindé bleu turquoise, 20 m |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -40...80 °C | - |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible