Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
| BCC M425-0000-1A-001-VX8334-150 | BCC M415-0000-1A-004-VX8334-150 | BCC S425-0000-1A-004-VX8334-150 | |
|
47.87 CAD
Prix de catalogue
|
63.50 CAD
Prix de catalogue
|
78.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PVC gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PVC gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Température de câble, pose flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible