Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles blindés pour capteurs
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-014-PS0434-150 | BCC M415-0000-1A-043-PS0534-150 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-150 | |
|
142.20 CAD
Prix de catalogue
|
162.86 CAD
Prix de catalogue
|
142.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 5 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible