Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : brun
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : rose
BROCHE 6 : jaune
BROCHE 7 : noir
BROCHE 8 : gris
Broche 9 : rouge
BROCHE 10 : violet
BROCHE 11 : gris/rose
BROCHE 12 : rouge/bleu
BROCHE 2 : bleu
BROCHE 3 : blanc
BROCHE 4 : vert
BROCHE 5 : rose
BROCHE 6 : jaune
BROCHE 7 : noir
BROCHE 8 : gris
Broche 9 : rouge
BROCHE 10 : violet
BROCHE 11 : gris/rose
BROCHE 12 : rouge/bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de capteurs non blindés
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
12
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-050 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C25-050-C009 | BCC M42C-0000-1A-049-PX0C25-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
216.91 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 12 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 12 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 12 | 12 | 12 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...80 °C | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67 | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible