Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : blindage
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : jaune
BROCHE 4 : bleu
BROCHE 2 : blanc
BROCHE 3 : jaune
BROCHE 4 : bleu
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de bus de terrain
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Interface
CC-Link
Câble
PVC blindé rouge, 2 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
20 AWG
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
| BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-020 | BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-050 | |
|
69.35 CAD
Prix de catalogue
|
136.69 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Interface | CC-Link | CC-Link |
| Câble | PVC blindé rouge, 2 m | PVC blindé rouge, 5 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 20 AWG | 20 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | rouge | rouge |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible