Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
3
Section de raccordement
0.14...0.34 mm²
Fixation torons
Liaisons soudées
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
| BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | |
|
34.44 CAD
Prix de catalogue
|
34.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M8x1, droit, 3 pôles, codage A | Connecteur mâle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 3 | 3 |
| Section de raccordement | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixation torons | Liaisons soudées | Liaisons soudées |
| Diamètre de câble D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible