Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur mâle 7/8"-16 UN, droit, 4 pôles
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
4
Section de raccordement
0.14...1.5 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
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
| BCC A334-0000-20-000-51X4A5-000 | BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000 | BCC A334-0000-20-000-71X4A5-000 | |
|
69.44 CAD
Prix de catalogue
|
69.44 CAD
Prix de catalogue
|
69.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8"-16 UN, droit, 4 pôles | Connecteur mâle 7/8"-16 UN, droit, 4 pôles | Connecteur mâle 7/8"-16 UN, droit, 4 pôles |
|---|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 4 | 4 | 4 |
| Section de raccordement | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² |
| Fixation torons | Bornes à vis | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 6...8 mm | 8...10 mm | 10...12 mm |
| Tension d'emploi Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible