Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC071E

BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100

Câbles de vanne

Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Visualisation d'état
LED jaune
LED verte
Visualisation d'état (broche 3)
LED verte
Sortie de commutation
PNP
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
A, connecteur de vanne DIN-0°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Visualisation d'état
LED jaune
LED verte
Visualisation d'état (broche 3)
LED verte
Sortie de commutation
PNP
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC
Courant nominal (40 °C)
6.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?