Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC071H

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050

Câbles de vanne

Raccordement
A, connecteur de vanne DIN-180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Visualisation d'état
LED jaune
LED verte
Visualisation d'état (broche 3)
LED verte
Sortie de commutation
PNP
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
A, connecteur de vanne DIN-180°, coudé, 4 pôles
Visualisation d'état (broche 2)
LED jaune
Visualisation d'état
LED jaune
LED verte
Visualisation d'état (broche 3)
LED verte
Sortie de commutation
PNP
Câble
PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.50 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC
Courant nominal (40 °C)
6.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?