Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC082E

BCC M314-0000-10-003-VX8434-150

Câbles de capteurs non blindés

Raccordement
Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
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
Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Câble
PVC gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
-5...105 °C
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP69K
Gaine de câble, couleur
gris
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?