Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC0830

BCC M415-0000-1A-112-PX0334-020

Câbles de raccordement

Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PUR black, 2 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?