Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Câble
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-112-PX0334-050 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
50.74 CAD
Prix de catalogue
|
41.54 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR noir, 5 m | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | - | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | - | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | - | PNP Contact à fermeture (NO) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible