Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC083A

BCC M425-0000-1A-036-PS0334-150

Câbles blindés pour capteurs

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?