Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BCC0846

BCC M415-M413-3A-300-PX8334-020

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR gris, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
250 VDC / 250 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?