Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Câble
PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC M425-0000-1A-004-PX8334-050-C003 | BCC M425-0000-1A-001-PX8334-050-C003 | BCC M415-0000-1A-001-PX8334-050-C003 | |
|
51.99 CAD
Prix de catalogue
|
40.61 CAD
Prix de catalogue
|
40.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | - | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | - | - |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | - | - |
| Câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible