Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Câble
PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M313-M413-3E-300-PX8334-050 | BCC M313-M413-3E-300-PW3334-050 | BCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 | |
|
43.79 CAD
Prix de catalogue
|
64.41 CAD
Prix de catalogue
|
48.68 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Câble | PUR gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | gris | orange | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible