Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A
Classe de protection
IP67
Nombre de contacts raccordables
5
Section de raccordement
0.14...0.75 mm²
Fixation torons
Bornes à vis
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
| BCC M475-0000-2A-000-01X575-000 | BCC M435-0000-2A-000-51X575-000 | BCC M435-0000-2A-000-41X575-000 | |
|
62.20 CAD
Prix de catalogue
|
19.28 CAD
Prix de catalogue
|
18.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A | Connecteur mâle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Nombre de contacts raccordables | 5 | 5 | 5 |
| Section de raccordement | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixation torons | Bornes à vis | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Diamètre de câble D | 5...8 mm | 6...8 mm | 4...6 mm |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible