Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
II
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
I
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
BROCHE 1 : brun
BROCHE 3 : bleu
BROCHE 4 : noir
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage
Connexion 1
M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte / non
Visualisation d'état
oui/non
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
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
| BCC M323-M413-3E-602-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-300-PW3334-050 | BCC M323-M413-3E-602-PY3334-050 | |
|
75.96 CAD
Prix de catalogue
|
64.41 CAD
Prix de catalogue
|
91.11 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé | M8x1-Connecteur femelle, coudé, 3-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 3-pôles, A-codé |
| Témoin de mise sous tension | LED verte / non | - | LED verte / non |
| Visualisation d'état | oui/non | - | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | - | LED jaune |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | orange | orange | orange |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible