Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de soudage
Connexion 1
M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW3434-003 | BCC M425-M414-3A-691-PW3434-003 | BCC M425-M414-3A-606-PW3434-003 | |
|
37.03 CAD
Prix de catalogue
|
55.25 CAD
Prix de catalogue
|
48.27 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur femelle, droit, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur femelle, coudé, 5-pôles, A-codé |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé |
| Câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 0.3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | LED verte / non |
| Visualisation d'état | - | oui/non | oui/non |
| Visualisation d'état (broche 2) | - | LED rouge | - |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | LED jaune |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible