Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC087L

BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015

Câbles de soudage

Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
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
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 2)
LED blanche
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) antivalent
Câble
PUR résistant aux étincelles de soudage orange, 1.5 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
5
Section de conducteur
0.34 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
Température de câble, pose flexible
-25...90 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?