Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC088K

BCC M418-M41C-3A-674-PX0825-010

Câbles de liaison

Connexion 1
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Câble
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
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
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Connexion 2
M12x1-Male, straight, 12-pin, A-coded
Câble
PUR black, 1.00 m, Drag chain compatible
Nombre de conducteurs
8
Température de câble, pose fixe
-50...80 °C
Température de câble, pose flexible
-25...80 °C
Tension d'emploi Ub
30 VDC / 30 VAC
Courant nominal (40 °C)
1.5 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Gaine de câble, couleur
noir
Homologation / conformité
CE
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?