Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé
Interface
Ethernet
Câble
PVC blindé bleu turquoise, 60 m
Câble, info
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-600 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-600 | |
|
-
Prix de catalogue
|
903.93 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
|---|---|---|
| Connexion 2 | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé | M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, D-codé |
| Interface | Ethernet | EtherNet/IP |
| Câble | PVC blindé bleu turquoise, 60 m | TPE blindé bleu, 60 m, compatible chaîne porte-câble |
| Câble, info | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Classe de protection | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...60 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible