Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Connecteurs confectionnables
Raccordement
Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles
Nombre de contacts raccordables
19
Fixation torons
Liaisons soudées
Diamètre de câble D
6...10 mm
Tension d'emploi Ub
150 VDC
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
| BCC M68L-0000-10-000-54XLA0-000 | BCC M68C-0000-10-000-54XCA0-000 | |
|
149.92 CAD
Prix de catalogue
|
107.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M23x1, coudé, 19 pôles | Connecteur femelle M23x1, coudé, 12 pôles |
|---|---|---|
| Nombre de contacts raccordables | 19 | 12 |
| Fixation torons | Liaisons soudées | Liaisons soudées |
| Diamètre de câble D | 6...10 mm | 6...10 mm |
| Tension d'emploi Ub | 150 VDC | 150 VDC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Température ambiante | -20...125 °C | -20...125 °C |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Section de raccordement | - | 1.00 mm² |
| Courant nominal (40 °C) | - | 8.0 A |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible