Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BCC08KC

BCC VB43-0000-10-077-VX8375-100

Câbles de raccordement

Raccordement
B, connecteur de vanne Ind.-0°, coudé, 3 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 10 m
Nombre de conducteurs
3
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
B, connecteur de vanne Ind.-0°, coudé, 3 pôles
Visualisation d'état
LED jaune
Circuit de protection
Diode de suppression
Câble
PVC gris, 10 m
Nombre de conducteurs
3
Section de conducteur
0.75 mm²
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Température de câble, pose flexible
5...105 °C
Tension d'emploi Ub
24 VDC / 24 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?