Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PUR blindé gris, 9 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
15 AWG/18 AWG
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
Abandonné
Autre alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-20-030-PS85N4-090 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-100 | BCC A325-0000-20-030-PS85N4-050 | BCC A315-0000-20-030-PS85N4-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles | Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles | Connecteur mâle 7/8", coudé, 5 pôles | Connecteur mâle 7/8", droit, 5 pôles |
|---|---|---|---|---|
| Interface | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet | DeviceNet |
| Câble | PUR blindé gris, 9 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé gris, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé gris, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG | 15 AWG/18 AWG |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Homologation / conformité |
- cULus EAC |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
| Classe de protection | - | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible