Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PVC blindé gris, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG/20 AWG
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-10-030-VS85N5-020 | BCC A315-0000-10-030-VS85N5-010 | |
|
96.19 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles | Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles |
|---|---|---|
| Interface | DeviceNet | DeviceNet |
| Câble | PVC blindé gris, 2 m | PVC blindé gris, 1 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG/20 AWG | 16 AWG/20 AWG |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 8.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus WEEE |
cULus |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible