Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de bus de terrain
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Interface
DeviceNet Mid
Câble
PVC blindé gris, 4 m
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
| BCC A315-A315-30-330-VS85N5-040 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-060 | |
|
133.47 CAD
Prix de catalogue
|
145.98 CAD
Prix de catalogue
|
158.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
| Interface | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Câble | PVC blindé gris, 4 m | PVC blindé gris, 5 m | PVC blindé gris, 6 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible