Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
22 AWG/24 AWG
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-10-030-PS85N6-020 | BCC A315-0000-10-067-PS75N6-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | Connecteur femelle 7/8", droit, 5 pôles |
|---|---|---|
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Câble | PUR Shielded gray, 2 m, drag chain compatible | PUR blindé violet, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose fixe | - | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible