Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de bus de terrain
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles
Interface
DeviceNet Thin
Câble
PUR blindé gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
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
Abandonné
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-150 | BCC A325-A315-30-330-PS85N6-150 | BCC A315-A315-30-344-PS75N6-150 | |
|
416.54 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles | 7/8"-Male, Straight, 5-pin | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 5-pôles |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Câble | PUR blindé gris, 15 m, compatible chaîne porte-câble | PUR Shielded gray, 15 m, drag chain compatible | PUR blindé violet, 15 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose fixe | - | - | -40...80 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | - | -20...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible