Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC090F

BCC A315-A325-30-330-PS85N6-200

Câbles de liaison

Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PUR blindé gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, droit, 5-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, coudé, 5-pôles
Interface
DeviceNet
Câble
PUR blindé gris, 20 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
4
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68/IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?