Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
Câble
PVC jaune, 2 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
| BCC A314-0000-20-003-VX44W6-020 | BCC A314-0000-20-003-PX04A5-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
65.26 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles | Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles |
|---|---|---|
| Câble | PVC jaune, 2 m | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...80 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Sortie de commutation | - | antivalent |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...80 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible