Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles
Câble
PVC Yellow, 10 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Abandonné
Autre alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-003-VX44W6-100 | BCC A324-0000-20-003-PX04A5-100 | BCC A324-0000-20-072-VX44W6-100 | BCC A314-0000-20-003-VX44W6-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
188.32 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles | Connecteur mâle 7/8", coudé, 4 pôles | 7/8"-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|---|
| Câble | PVC Yellow, 10 m | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble | PVC Yellow, 10.00 m | PVC Yellow, 10 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 1.5 mm² | 16 AWG | 16 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Sortie de commutation | - | antivalent | - | - |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...80 °C | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible