Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles
Connexion 2
7/8"-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles
Câble
PVC jaune, 20 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative
|
Abandonné
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A324-30-304-VX44W6-200 | BCC A324-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A314-A324-30-304-VX44W6-200 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-pôles | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles |
| Câble | PVC jaune, 20 m | PVC Yellow, 20 m | PVC jaune, 20 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
- cULus EAC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible