Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles d'alimentation
Raccordement
Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles
Câble
PVC jaune, 15 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
| BCC A314-0000-10-072-VX44W6-150 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-150 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-150 | |
|
210.57 CAD
Prix de catalogue
|
210.57 CAD
Prix de catalogue
|
210.57 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles | Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire |
|---|---|---|---|
| Câble | PVC jaune, 15 m | PVC jaune, 15 m | PVC jaune, 15 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible