Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Connexion 2
7/8"-Male, angled, 4-pin
Câble
PVC Yellow, 3 m
Nombre de conducteurs
4
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A324-30-304-VX44W6-030 | BCC A314-A324-30-304-PX04A5-050 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 4-pôles |
|---|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Male, angled, 4-pin | 7/8"-Connecteur mâle, coudé, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 4-pôles |
| Câble | PVC Yellow, 3 m | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble | PVC jaune, 3 m | PVC jaune, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Température de câble, pose flexible | - | -20...80 °C | - | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible