Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BCC096A

BCC A314-0000-20-003-VX44W6-060

Câbles de raccordement

Raccordement
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
Câble
PVC Yellow, 6.00 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
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
Connecteur mâle 7/8", droit, 4 pôles
Câble
PVC Yellow, 6.00 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Tension d'emploi Ub
300 VDC / 300 VAC
Courant nominal (40 °C)
10.0 A
Classe de protection
IP67, IP68
Homologation / conformité
cULus
EAC
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
Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?