Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Raccordement
7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire
Câble
PVC jaune, 3 m
Nombre de conducteurs
4
Section de conducteur
16 AWG
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Caractéristiques du produit
1.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
2.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
3.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
5.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
9.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
10.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
12.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
15.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
20.00 m, PVC, 7/8", Connecteur femelle
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-030 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-020 | |
|
-
Prix de catalogue
|
89.57 CAD
Prix de catalogue
|
66.58 CAD
Prix de catalogue
|
54.60 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire | Connecteur femelle 7/8", droit, 4 pôles | 7/8"-Connecteur femelle, coudé, 4-polaire |
|---|---|---|---|---|
| Câble | PVC jaune, 3 m | PVC jaune, 5 m | PVC jaune, 3 m | PVC jaune, 2 m |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible