Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de raccordement
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A
Sortie de commutation
antivalent
Câble
PUR gris, 25 m, compatible chaîne porte-câble
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
| BCC S425-0000-1A-003-PX8434-250-C002 | BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, coudé, 5 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 5 pôles, codage A |
| Sortie de commutation | antivalent | antivalent |
| Câble | PUR gris, 25 m, compatible chaîne porte-câble | PUR gris, 25 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 4 | 4 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | gris | gris |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible