Câbles de raccordement
Special characteristics
Washdown
Raccordement
Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A
Témoin de mise sous tension
LED verte
Visualisation d'état (broche 4)
LED jaune
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
2.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
3.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
5.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
10.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
15.00 m, PUR, M8x1, Connecteur femelle
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
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
54.87 CAD
Prix de catalogue
|
46.99 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Raccordement | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Câble | PUR gris, 3 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 3 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 |
| Section de conducteur | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Gaine de câble, couleur | gris | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible