Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : blanc
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : vert
BROCHE 4 : jaune
BROCHE 5 : gris
BROCHE 6 : rose
BROCHE 7 : bleu
BROCHE 8 : rouge
BROCHE 2 : brun
BROCHE 3 : vert
BROCHE 4 : jaune
BROCHE 5 : gris
BROCHE 6 : rose
BROCHE 7 : bleu
BROCHE 8 : rouge
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles blindés pour capteurs
Raccordement
Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A
Câble
PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble
Nombre de conducteurs
8
Section de conducteur
0.25 mm²
Température de câble, pose fixe
-50...90 °C
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
| BCC M418-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | |
|
107.61 CAD
Prix de catalogue
|
112.46 CAD
Prix de catalogue
|
107.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, droit, 8 pôles, codage A | Connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, codage A |
|---|---|---|---|
| Câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR blindé noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | 8 | 8 | 8 |
| Section de conducteur | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Température de câble, pose fixe | -50...90 °C | -40...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gaine de câble, couleur | noir | noir | noir |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible