Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Câbles de liaison
Connexion 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Connexion 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Câble
PVC Yellow, 0.60 m
Nombre de conducteurs
3
Température de câble, pose fixe
-40...105 °C
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A313-70-345-VX43W6-006 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-006 | BCC A313-A313-70-345-VX43W6-006 | |
|
-
Prix de catalogue
|
81.61 CAD
Prix de catalogue
|
81.61 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles | 7/8"-Connecteur femelle, droit, 3-pôles |
|---|---|---|---|
| Connexion 2 | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles | 7/8"-Connecteur mâle, droit, 3-pôles |
| Câble | PVC Yellow, 0.60 m | PVC jaune, 0.6 m | PVC jaune, 0.6 m |
| Nombre de conducteurs | 3 | 3 | 3 |
| Température de câble, pose fixe | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tension d'emploi Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Courant nominal (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de protection | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible